Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-SPD50K

SolaHD™ Überspannungsschutzgeräte der Serie SPD50K

Produktbeschreibung

Die SPD50K-Serie bietet einfach zu überwachenden Schutz vor Spannungsspitzen. Er kann über einen 3/4 in. NPT, eine DIN-Schiene oder eine Halterung an beliebiger Stelle in einem elektrischen Verteilungssystem installiert werden; auf der Netz- oder Lastseite des Hauptschalters. Die LED ist von mehreren Seiten und Winkeln sichtbar, um eine bessere Anzeige des Status von jeder der Tri-Mount-Optionen zu ermöglichen. Das visuelle Diagnosesystem, das im SPD50K enthalten ist, ist übersichtlich und leicht zu diagnostizieren. Wenn die grüne LED sichtbar ist, ist die Schutzvorrichtung in Ordnung und funktioniert korrekt. Wenn die grüne LED gelöscht ist, sollte das Gerät ausgewechselt werden und ein akustischer Alarm ist zu hören.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
:
A/C-Nennleistung
20 kAIC
Frequenz
47–63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120/240V, 208Y/120V, 480Y/277V, 240V, 480V, 600Y/347V, 600V
Betriebstemperatur
Statusanzeige
Rote/grüne LED-Statusanzeigen, akustischer Alarm
Montage

Merkmale

  • UL
  • Spitzennennstrom von 500 000 Ampere bietet in allen Modi Schutz vor großen Transienten
  • Niedrige Begrenzungsspannung für einen effektiveren Schutz
  • UL 1449 getesteter Nennstrom: 20 kA
  • LED-Status- und akustische Alarme
  • Tri-Mount-Installationsoptionen

Dokumentation und Zeichnungen