Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-STC-642

SolaHD™ Überspannungsschutzgeräte der STC-642-Serie für Daten-/Signalleitungen

Produktbeschreibung

Überspannungsschutzgeräte der Serie STC-642 für Daten-/Signalleitungen verfügen über zweiadrige (Vierleiter-)Überspannungsschutzmodule mit dreistufiger Hybridtechnologie. Gasrohre und Siliziumkomponenten mit Stoßentladung schützen Geräte vor Überspannungstransienten, während Kriechströme mit rücksetzbaren Sicherungen (PTC) abgeschwächt werden. Diese Sicherungen sind so konzipiert, dass sich ihr Widerstand um mehrere Größenordnungen erhöht, wenn ein Überstrom sichere Pegelwerte übersteigt.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN STC642036
Zulassungen
UL
Eingangsspannungsbereich
36 V
Elementart
Made to Stock
Anzahl der Phasen
Not Applicable
verfügbarkeit
Zulassungen
Eingangsspannungsbereich
Elementart
Anzahl der Phasen
verfügbarkeit
UL
36 V
Made to Stock
Not Applicable
SolaHD™ PN STC642DINKIT
Zulassungen
UL
Eingangsspannungsbereich
36 V
Elementart
Made to Order
Anzahl der Phasen
Not Applicable
verfügbarkeit
Zulassungen
Eingangsspannungsbereich
Elementart
Anzahl der Phasen
verfügbarkeit
UL
36 V
Made to Order
Not Applicable
Spitzenstrom (10-fach):
8 x 20 μs bei 10 kA
Lebensdauer:
8 x 20 μs (2 000 A) bei >100 Auftreten
Ansprechzeit:
<1 ns
Widerstand:
5 Ohm (typisch)
Kapazität:
1 500 pf (typisch)

Merkmale

  • UL, RoHS
  • Blitzschutz für Niederspannungsdatenleitungen
  • Dreistufiger Hybridschutz
  • Kriech-/Fehlerstromschutz
  • Rückstellbare Halbleitersicherungen (PTC)
  • Option mit niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen
  • Plug-in-Modul (inkl. Basis)
  • Hybrid-Design mit Serienwiderstand
  • Schnelle Ansprechzeit

Dokumentation und Zeichnungen