Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-STV-25K

SolaHD™ Überspannungsschutzgeräte der STV25K-Serie für DIN-Tragschienen

Produktbeschreibung

Überspannungsschutzgeräte der Serie STV25K für DIN-Tragschienen bieten einen besonderen Überspannungsschutz an der Abnahmestelle, um Geräte vor schädlichen Transienten zu schützen. Diese Überspannungsschutzgeräte eignen sich ideal für den Einbau in elektronischen Schaltschränken in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Sie bieten an allen elektrischen Leitungen einen Überspannungsschutz von 25 000 Ampere sowie Sinuswellenverfolgung, LED-Statusanzeige und potentialfreie Form-C-Kontakte.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN STV25K10S
Zulassungen
cRUus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, IP20
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STV25K24S
Zulassungen
cRUus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, IP20
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
Stromstärke
20
Dämpfung, Gegentakt
min. 50 dB
Dämpfung, Gleichtakt
min. 40 dB
Frequenz
47–63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 240 VAC
Anzahl der Phasen
Einphasig
Betriebstemperatur
–40 °C bis +60 °C
Statusanzeige
Grüne LED, Form-C-Kontakte
Montage
Montage auf DIN-Tragschiene (Gehäusemontage optional)

Merkmale

  • cRUus, RoHS, ABS-Zulassung
  • Kompakte und schlanke Bauweise benötigt wenig Einbauplatz
  • Niedrige Begrenzungsspannung für einen effektiveren Schutz
  • Leicht zugängliche Klemmenschrauben für schnelle Montage und Installation
  • Überspannungsschutz von 25 000 Ampere
  • Sinuswellenverfolgung und Schutz in allen Modi sorgen für durchgängigen und zuverlässigen Schutz in allen elektrischen Leitungswegen
  • Thermosicherung verhindert eine Überhitzung des Varistors durch zu hohe Stromstärken

Dokumentation und Zeichnungen