Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-WV02

AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe WV02

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Schieberventile der Baureihe WV02 mit eloxiertem Aluminiumgehäuse zeichnen sich durch kurze Schaltzeiten und niedrige Schaltdrücke aus und bieten aufgrund einer Dichtung mit niedrigem Reibungskoeffizient eine geringe Leistungsaufnahme.

Produkte

Search
1-10 von 93 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 2 x 3/2-Wegeventil, Serie WV02 0820037002
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
600 l/min
Ventilfunktion
NC/NC
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
600 l/min
NC/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
194,54 €
AVENTICS™ 2 x 3/2-Wegeventil, Serie WV02 0820037052
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
600 l/min
Ventilfunktion
NO/NC
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
600 l/min
NO/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
207,28 €
AVENTICS™ 2 x 3/2-Wegeventil, Serie WV02 0820037102
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
600 l/min
Ventilfunktion
NC/NC
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
600 l/min
NC/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
200,88 €
AVENTICS™ 2 x 3/2-Wegeventil, Serie WV02 0820037103
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
600 l/min
Ventilfunktion
NC/NC
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
600 l/min
NC/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
204,11 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie WV02 0820038101
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
121,20 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie WV02 0820038102
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
119,76 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie WV02 0820038103
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
121,20 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie WV02 0820038104
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
129,06 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie WV02 0820038105
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
121,20 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie WV02 0820038126
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
500 l/min
Ventilfunktion
5/2
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
122,99 €

Merkmale

  • Leicht
  • Zuverlässig
  • Sehr schnelle Schaltung (8−12 ms)
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Vorsteuerung austauschbar
  • Montage auf Sammelanschlussblock

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 61 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048001
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
230 V AC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
230 V AC
Same Day
QuickShip
78,69 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048002
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
24 V DC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
24 V DC
Same Day
QuickShip
63,09 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048004
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
24 V AC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
24 V AC
Same Day
QuickShip
73,90 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048005
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
110 V AC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
110 V AC
Same Day
QuickShip
78,69 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048025
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
230 V AC
verfügbarkeit
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
230 V AC
77,98 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048026
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
24 V DC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
24 V DC
Same Day
QuickShip
67,19 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048028
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
24 V AC
verfügbarkeit
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
24 V AC
77,98 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048029
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
110 V AC
verfügbarkeit
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
110 V AC
77,98 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048101
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
16 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
230 V AC
verfügbarkeit
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
16 l/min
Industriell
230 V AC
80,48 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048102
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
20 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
24 V DC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
20 l/min
Industriell
24 V DC
Same Day
QuickShip
69,92 €

Dokumentation und Zeichnungen