Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-24000C

Baumann™ 24000C Little Scotty™ Regelventil aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl

Produktbeschreibung

Baumann 24000C Regelventile weisen eine geringe Hysterese und Totzone, gute Regeleigenschaften, eine dichte Absperrung und eine leistungsstarke Packung auf und sind robust und wartungsfreundlich. Diese Attribute sorgen für geringere Wartungskosten und Prozessschwankungen und erhöhte Prozessverfügbarkeit, was zu langfristig geringeren Betriebskosten führt.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Kritischer Betrieb
Allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear
Material
Kohlenstoffstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
ANSI CL150, DIN PN 10-40
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Zahlreiche Anschlussausführungen gemäß ASME und EN sind für Ihre Rohrleitungen verfügbar.
  • Innengarnitur-Werkstoffe aus qualitativ hochwertigem austenitischen Edelstahl 316 sind erhältlich.
  • Ausgezeichnete Führung sowohl am Kegel als auch an der Spindel bietet bessere Stabilität während des Ventilhubs.
  • Mehrere Innengarnituren mit reduzierter Kapazität ermöglichen eine Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen.
  • Epoxidbeschichteter Ventilkörper und Antrieb mit Edelstahl-Befestigungsteilen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Antrieb mit mehreren Federn, vor Ort änderbarer Wirkungsweise und reduzierter Totzone ermöglicht direkte Betätigung durch entfernt montierte Signalgeber.
  • Antrieb mit Antriebsaufnahme kann unter Beibehaltung der Packungsintegrität von der Ventileinheit entfernt werden.

Dokumentation und Zeichnungen