Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-81000

Baumann™ 81000 Mikroseal Regelventil

Produktbeschreibung

Das Baumann 81000 Mikroseal Regelventil eignet sich ideal zur Drosselung von Flüssigkeiten oder gasförmiger Medien und ganz besonders bei Anwendungen mit großen Durchflussschwankungen. Die packungslose Bauart ermöglicht Anwendungsarten, bei denen Schaftpackungen mit hoher Leckageanfälligkeit nicht zulässig sind. Durch den verwendeten reibungslosen, die mechanische Kraft verstärkenden Mechanismus wird der Hub des pneumatischen oder elektrischen Antriebs reduziert. Dies ermöglicht eine präzise Schließbewegung der Verschlussmembran gegen die Ventilblende zur Drosselung oder Absperrung des vorbeiströmenden Mediums. Derselbe fast reibungslose Mechanismus aus mit Edelstahl und PTFE verstärkten Kugellagern und Führungsbuchsen stellt eine sehr präzise Positionierung mit nahezu unerheblicher Totzone sicher.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Kritischer Betrieb
Niedriger Durchfluss
Durchfluss-Charakteristika
Modifiziert gleichprozentig
Material
Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
Kaltbetriebsdruck (CWP) 19 barg, 275 psig
Prozessanschlussart
Mit Gewinde
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/4, NPS 1/2
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Packungslose Bauweise ist verfügbar.
  • Epoxidbeschichtete Antriebsgehäuse mit Edelstahl-Antriebsaufnahme und -Befestigungsteilen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Antrieb mit mehreren Federn, vor Ort änderbarer Wirkungsweise und reduzierter Totzone ermöglicht direkte Betätigung durch entfernt montierte Signalgeber.
  • Fisher FIELDVUE™ digitaler Stellungsregler ist für die Fernkalibrierung und -diagnose in Anlagen mit PlantWeb Architektur erhältlich.

Dokumentation und Zeichnungen