Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-85000

Baumann™ 85000 Sanitärquetschventil

Produktbeschreibung

Baumann 85000 Sanitärquetschventile für hygienische Anwendungen sind für die Verwendung mit Schläuchen in pharmazeutischer Qualität mit 3/4 Zoll AD ausgelegt. Das Ventil 85000 kommt in der biotechnischen und pharmazeutischen Industrie zum Einsatz, wo Reinheit und Sterilität entscheidend sind. Das Ventil wird hauptsächlich in skid-moniterten Einweg-Prozessen verwendet und ersetzt herkömmliche, manuell betätigte Ventile. Automatisierte Ventile bieten gleichbleibende Qualität, bessere Dokumentation und effektivere Batch-Steuerung.

Kritischer Betrieb
Geringer Durchfluss, sanitär
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Prozessanschlussart
Flanschlos/Inline
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung
Ventilgröße
NPS 3/4
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Charakterisierung des digitalen Fisher FIELDVUE™ Stellungsreglers bietet eine gleichprozentige Ventilkennlinie für präzisen Regelbetrieb
  • Das Ventil 85000 hat aufgrund des verwendeten Einwegschlauchs keinen physischen Kontakt mit dem Prozessmedium.
  • Die Rohrmantelausführung des Ventils 85000 ermöglicht den einfachen Austausch des Einwegschlauchs ohne Unterbrechung des Prozessbetriebs.
  • Verfügt über eine Fail-Close-Konfiguration (schließt bei einer Störung).
  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Epoxidbeschichteter Antrieb mit Edelstahl-Befestigungsteilen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.

Dokumentation und Zeichnungen