Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-GMX-20DP

Branson GMX-20DP Ultraschall-Punktschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Branson GMX-20DP Ultraschall-Punktschweißmaschine wurde für höchste Zuverlässigkeit und Schweißqualität konzipiert. Das einzigartige mechanische Design des GMX-20DP ermöglicht eine Vielzahl komplexer Anwendungen und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Präzision und Prozessregelung.

Gesamtabmessungen (Antrieb)
425 mm x 312 mm x 890 mm (16,7" x 12,3" x 35")
Bruttogewicht
140 kg (308 lbs)
Betriebsspannung
220 V (4 kW), 3 Phasen 480 V (5,5 kW)
Druckluftversorgung
Mindestens 0,6 MPa, 87 psi
Maximaler Hubweg
50 mm
Zulässiger Hub
11–45 mm

Merkmale

  • Einzigartiger Mechanismus zur Druckausübung ermöglicht eine effizientere Ultraschallenergieübertragung
  • Geringere Vibrationsamplitude führt zu geringer Hitze und weniger Partikeln beim Schweißen und schützt die Teile während des Schweißvorgangs besser
  • Der Druckausgleichsmechanismus ermöglicht eine genaue Schweißkontrolle, um die Schweißqualität zu gewährleisten
  • Linear-Kodierer mit hoher Auflösung sorgt für präzise Höhen- und Abstandskontrolle beim Schweißen und stellt die Präzision sicher
  • Verschiedene Schweißmodi bieten ein breites Anwendungsspektrum
  • Echtzeit-Schweißdaten ermöglichen die Qualitätsüberwachung und eine nahtlose Verbindung mit dem Manufacturing Execution System (MES)

Dokumentation und Zeichnungen