Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-L20 Spot Welder

Branson Ultraweld L20 Punktschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Metallschweißmaschine L20 wurde für höchste Zuverlässigkeit und Schweißqualität konzipiert. Sie eignet sich für verschiedene Anwendungen, unter anderem Kabelabschluss, Wickelfederbaugruppen, Batterie-, Aluminium-, Kupfer- und Messingschweißen.

Betätigung
Pneumatik
Kühlsystem
Luft
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
20 kHz
Eingangsspannung
200–230 V, 50/60 Hz
Ausgangsleistung
3 300 W, 4 000 W, 5 500 W
Gesamtabmessungen
283 mm x 260 mm x 468 mm
Art der Pneumatik
5,5 bar (80 psi); saubere, trockene Luft
Besonderes Merkmal
Kennwortschutz
Benutzerschnittstelle
Touchscreen, LCD
Schweißmodi
Zeit, Energie

Merkmale

  • Präzise, rollengelagerte Führung für einen reibungslosen Betrieb und extreme Genauigkeit.
  • Dynamische Feder mit einstellbarer Vorspannung, um das Hoch-/Herunterfahren der Ultraschallleistung für optimale Schweißungen zu ermöglichen.
  • Präzise Anpassungen für eine akkurate Einstellung der oberen sowie auch unteren Festanschläge. Konventionell angebrachte Durchflusssteuerungen bieten eine problemlose Anpassung der Kopfgeschwindigkeit in beide Richtungen.
  • Eine entgegengesetzt montierte Ultraschalleinheit, um eine lineare und axiale Einrichtung und eine effiziente Übertragung der Ultraschallenergie zur Sonotrode zu erleichtern.
  • Sonotroden aus Titan mit Spitzen, die kostengünstig im Austausch sind, oder solide Sonotroden aus Werkzeugstahl für eine schnelle Einrichtung und minimale Werkzeugkosten.
  • Halterung, die durch eine Schwalbenschwanzbefestigung einfach und schnell für zahlreiche Anwendungen geändert werden kann.
  • Optionale Vortex-Kühlung, um einen High-Speed-Betrieb ohne Wärmeentwicklung zu ermöglichen.
  • Ultraweld® L20 - 20-kHz-Schweißsystem, robust und einfach ausgerüstet, für ein großes Spektrum an Buntmetall-Schweißanwendungen.

Dokumentation und Zeichnungen