Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-MCX Mold Cleaner W5

Branson MCX Formreinigungsgerät W5

Produktbeschreibung

Die Ultraschallformreiniger der Serie Branson MCX verfügen über seitlich montierte Tauchmessumformer und leistungsstarke Tauchheizungen, die einen effektiveren, schnelleren und effizienteren Reinigungsvorgang für Spritzgussformen bieten.

Abmessungen Arbeitsbereich
56 in. L x 69 in. H x 19 in. B
Max. Form/-Bauteilgröße
52 in. L x 48 in. H x 17 in. B
Ultraschallfrequenz
25 kHz, 40 kHz
Ultraschall-Nennleistung
Einseitige Messumformer: 9 000 Watt
Doppelseitige Messumformer: 18 000 Watt
Elektrischer Anschluss
208 / 240 / 480 V, 3 Ph

Merkmale

  • Voll konfiguriertes Ultraschall-Reinigungssystem mit passenden Ultraschall-Tauchmessumformern, die an einer oder zwei senkrechten Wänden des Reinigungstanks liegen, sowie leistungsstarke Tauchheizungen, die auch den hartnäckigsten und unerreichbaren Schmutz von der Formfläche entfernen.
  • Die Wahl der Ultraschallfrequenz von 25 kHz bzw. 40 kHz bietet dem Kunden Flexibilität, und sie müssen hartnäckige Verunreinigungen nicht mehr aggressiv beseitigen, nicht mehr ins Innere von fragilen Formen greifen und vermeiden Schäden an entscheidenden Merkmalen des Formdesigns.
  • Benutzerfreundliche, fortschrittliche Touchscreen-Schnittstelle auf Branson GCX Ultraschallgeneratoren, für einfachen Zugriff auf Systemdaten und Einrichtung
  • Digitale Steuerung von Kehrfrequenz und Ultraschallenergie bietet eine präzisere Regelung und Konsistenz des Reinigungsprozesses.
  • Räumlich getrenntes Racksystem für den Ultraschallgenerator ermöglicht die Trennung zwischen kritischen Prozesssteuerungen und dem Arbeitsbereich der Formreinigung, um das Risiko von unbeabsichtigten Schäden und Unfällen zu verringern.

Dokumentation und Zeichnungen