Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV RAS for ProfessionalPLUS

DeltaV™ Remote Access Service (RAS)

Produktbeschreibung

DeltaV™ Remote Access Service (RAS) ermöglicht Ihnen die Verwendung von DeltaV Bediener-und Engineering-Workstations mit vollem Funktionsumfang an Standorten dezentral vom DeltaV System. Mittels RAS können Techniker DeltaV Systeme von ihrem Desktop oder einem anderen dezentralen Standort aus über eine direkte LAN-Verbindung mit dem DeltaV System konfigurieren sowie Maßnahmen zur Störungsanalyse und -beseitigung durchführen. DeltaV RAS ermöglicht Ihnen die Einrichtung des sowohl für Bediener als auch Techniker optimalen Netzwerks entsprechend den spezifischen Anforderungen Ihrer Einrichtung und Ihres Prozesses.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bedienen, diagnostizieren, verwalten und überwachen Sie Ihren Prozess von Standorten außerhalb des DeltaV™ Leitnetzwerks aus.
  • Verwalten Sie Ihre Konfiguration, führen Sie Diagnoseprüfungen durch, erstellen Sie Displays und unterstützen Sie Ihre Bediener bei der Störungsanalyse und -beseitigung, ohne die Messwarte zu verlassen.
  • Profitieren Sie von der Flexibilität, Ihre Anlage über das unternehmensinterne LAN oder aus hunderten Kilometern Entfernung unter Verwendung standardmäßiger Kommunikationsgeräte zu betreiben.