Die DeltaV™ Profibus DP-Schnittstellenkarte der M-Serie ist eine im Einsatz bewährte Schnittstelle für diskrete Stellantriebe und Sensoren. Großer Datendurchsatz, einfache Installation, gute Diagnosefähigkeiten und bewährte fehlerfreie Übertragungstechnologie machen das DeltaV Profibus DP zu einer guten Schnittstellenlösung für komplexe Geräte. Die Schnittstellenkarte kann einfach installiert werden, ist zuverlässig und benutzerfreundlich.