Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4302T03

DeltaV™ DO VAC Isolated CHARM

Produktbeschreibung

Ein getrenntes Digitalausgang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für eine induktive VAC-Last.

Sensortyp
Induktive VAC-Last
Ausgangsbereich
20 bis 250 VAC
Ausgangsstrom
0,5 A kontinuierlich (10 A Einschaltstrom für < 20 ms, 2,5 A Einschaltstrom für < 100 ms)
Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand
2 mA max. bei 120 VAC, 4 mA max. bei 230 VAC
Konfigurierbares Ausgangsverhalten
Momentaner Ausgang, kontinuierlicher Impulsausgang
Galvanische Trennung
Jeder Kanal ist bei 250 VAC optisch vom System getrennt.
Elektrischer Schutz
Empfohlene externe Sicherung an der Stromquelle, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 12 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,70 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.