Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4303T01

DeltaV™ AI 4-20 mA HART CHARM

Produktbeschreibung

Ein Analogeingang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für einen 4-20-mA-Eingang mit oder ohne HART konzipiert wurde.

Sensortypen
4-20 mA mit oder ohne HART, 0-20 mA, direkte Unterstützung von Geräten in 2-Leiter- und 4-Leiter-Ausführung, Unterstützung von Geräten in 3-Leiter-Ausführung, die über den 24-VDC-Stromversorgungs-CHARM versorgt werden.
Nennsignalbereich (Spanne)
4-20 mA (0-20 mA optional)
Gesamt-Signalbereich
0 bis 24 mA
Feldspeisung (Zweileitertechnik)
15,0 V bei 20 mA mit 24-VDC-Eingang
Genauigkeit über den Temperaturbereich
0,1 % der Messspanne (0-60 °C), 0,25 % der Messspanne (über -40 -70 °C)
Reproduzierbarkeit
0,05 % der Messspanne
Auflösung
16-Bit-A/D-Umsetzer
Eingangsimpedanz
250 Ω ±1 %
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Elektrischer Schutz
30 mA-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 36 mA bei 24 VDC für 2-Leiter-Konfiguration; max. 12 mA bei 24 VDC für 3- und 4-Leiter-Konfiguration
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,33 W
HART-Unterstützung
HART v7 durchgeschliffen für AMS, HART v7 Variable und Gerätestatus
HART-Datenaktualisierungsrate
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.