Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-VE6203-1

DeltaV™ Firewall-IPD (Intrusion Protection Device)

Produktbeschreibung

Das DeltaV™ Firewall-IPD ist ein Hardware-Gerät, das innerhalb des DeltaV Netzwerks zwischen den eingebetteten Knoten und Workstations installiert wird. Das DeltaV Firewall-IPD gewährt eine zusätzliche Ebene für die Cybersicherheit und kann innerhalb des DeltaV Steuernetzwerks installiert werden. Seine Funktion liegt darin, zusätzlichen Schutz für die auf der sicheren Seite der Firewall installierten eingebetteten Knoten gegen von der Workstationseite der Firewall ausgehende Nachrichtenflutungen und Überlastattacken (Denial-of-Service) zu gewähren.

Controller-Anschluss
10/100-Mbit/s-RJ45-Kupferanschluss, unterstützt Auto-Crossing, Auto-Negotiating und Auto-Polarity
Workstation-Anschluss
10/100-Mbit/s-RJ45-Kupferanschluss, unterstützt Auto-Crossing, Auto-Negotiating und Auto-Polarity oder 100-Mbit/s-Glasfaser (Single-Mode oder Multi-Mode)
Konfiguration
Command-Line-Interface (CLI), Web-Interface, Auto-Konfigurationsadapter (ACA 21-USB). Für die sofortige Installation und Nutzung des Firewall-IPD ist keine Konfiguration erforderlich. Die Konfiguration ist nur für benutzerspezifische Konfigurationen notwendig.
Druckluftbetrieb
min. 795 hPa − ca. 2 000 m (6 561 ft), max. 1 060 hPa − ca. 400 m (1 312 ft)
Luftdruckspeicher
min. 700 hPa − ca. 3 000 m (9 842 ft), max. 1 060 hPa − ca. 400 m (1 312 ft)
Meldekontakt
Schaltspannung max. 60 VDC, SELV-relevant für Nordamerika: max. 30 VDC, Class 2, ohmsche Last
Diagnose
LED (Spannung, Link-Status, Gerätestatus, USB-Gerätestatus), Meldekontakt (24 VDC/1 A), Protokolldatei
Betriebstemperatur
Standard-Temperatur: 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F), erweiterte Temperatur/konforme Beschichtung: -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungs-/Transporttemperatur
-40 bis 85 °C ( -40 bis 176 °F)
Relative Feuchte
10 bis 95 %, nicht kondensierend

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bietet eine zusätzliche Ebene eines wirtschaftlichen Cyberschutzes für Ihre eingebetteten DeltaV™ Knoten.
  • Das Firewall-IPD kann während der ersten Systemimplementierung oder zu jedem späteren Zeitpunkt installiert werden, wenn Sie sich für einen zusätzlichen Schutz Ihrer Steuereinheiten entscheiden.
  • Schützt eingebettete DeltaV Knoten vor Cyberangriffen.