Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-VFxxxxHEADER

SmartProcess™ Header

Produktbeschreibung

Eine abgestimmte Dampfsammler-Steuerfunktionalität existiert in einem industriellen Kraftwerk oft nicht. SmartProcess Header von Emerson ist ein Produkt, das für die automatische Steuerung und Optimierung des Betriebs eines Dampfverteilungssystems eingesetzt wird. SmartProcess Header bietet eine abgestimmte Steuerung aller Dampfsammler, ermöglicht durch das Bedienpersonal eine Priorisierung der Sammler zu setzen, maximiert den Dampf zu Turbinen, wenn sie präsent sind, und optimiert die Sammlersteuerung für einen kostengünstigen Betrieb.

Systemkompatibilität
SmartProcess Header läuft auf DeltaV Systemen der Version v10.3 oder aktueller.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Macht die meisten Eingriffe durch das Bedienpersonal während Dampf-Störungen überflüssig.
  • Verhindert kaskadierende Auslösungen, die zu Komplettausfällen führen.
  • Erhöht die Stromerzeugung vor Ort um 10-20 %.