Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-asset management tag

Asset Management Tag

Produktbeschreibung

Asset Management Tags sind eigensichere Geräte, die RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) verwenden, um die digitale Identifikation und Verfolgung von Anlagen zu ermöglichen.

Merkmale

  • Robuste Konstruktion – Das Asset Management Tag verfügt über eine robuste phenolische Kunststoffkonstruktion, die für raue Industrieumgebungen geeignet ist. Die wasserdichte Ausführung ist beständig gegen UV-Strahlung (ISO 4892-2), Flammen (UL 94 VO), Vibrationen (IEC 68.2.6), Schläge (IEC 68.2.29) und Stöße (IECIK06).
  • Vielseitigkeit der Montage – Einfache Installation auf neuen, werkseitig gelieferten Baugruppen oder auf einer vorhandenen Basis unter Verwendung eines Gehäuses, eines Bügels oder Universalmontage.
  • Eigensicherheit – Zertifiziert für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen für Gas- und Staubumgebungen.
  • Kundenschnittstelle: Die Asset Connect-Software ist darauf ausgelegt, mit dem Asset Management Tag zu kommunizieren und jederzeit schnell und präzise auf Asset-Informationen zuzugreifen. Die App-Version steht zum Download zur Verfügung über Google Play oder den Apple App Store.
  • Asset Identification – Ermitteln Sie die Identität eines Ventils mit nur einem Scan und nutzen Sie die detaillierten Informationen für Bestands- und Wartungszwecke. Sicherer, schneller und genauerer beim Sammeln von Asset-Informationen Weniger kostspielige, zeit- und fehleranfällige Dateneingaben mit Stift und Papier.
  • Sicherheit und Effizienz – Erfassen Sie Informationen zu Ventilen in schwer zugänglichen oder gefährlichen Bereichen, indem Sie die Messstellenkennzeichnung aus sicherer Entfernung scannen. Verwenden Sie den RFID-Handscanner zum Lesen und Schreiben von Kennzeichnungen und zum Aufzeichnen von Reparatur- und Zertifizierungsnotizen in Echtzeit. Vermeiden Sie den zeitaufwendigen Prozess des Auffindens oder Abkratzens von Typenschildern, um Anlageninformationen aufzudecken.
  • Proaktive Wartung – Aktuelle und genaue Gerätedaten ermöglichen einen proaktiveren Wartungs- und Anlagenmanagementansatz.
Zulässige Temperaturen
Betrieb: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Speicher: -40 °C bis 90 °C (-40 °F bis 194 °F)
Betriebsfrequenz
860–960 MHz (weltweit)
Werkstoffe
Messstellenkennzeichnungsgehäuse: PPS, Polyphenylensulfid
Montagehalterung: Edelstahl 316
Befestigungsschrauben: Stahl mit RoHS-konformer Zink-Chromatierung
Montageausführung
Gehäuse
Bügel
Universal
Mindestabstand für Lese-/Schreibbereich
20 ft. (6,09 m) Lesebereich
1 ft. (0,30 m) Schreibbereich
Ex-Zulassungen
FM (USA/Kanada) Eigensicherheit (siehe D104401X012)
ATEX Eigensicherheit (siehe D104402X012)
IECEx Eigensicherheit (siehe D104403X012)
Elektrische Klassifizierungen
Typ 4X, IP68

Dokumentation und Zeichnungen