Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC086GLM064

Industrieller 10-Port PROINET Managed Gigabit Ethernet Switch

Produktbeschreibung

Ethernet-Switches, die für die Prozessbereiche von Anlagen konzipiert wurden, müssen in rauen Umgebungen arbeiten, die extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt sind. Durch das Ersetzen proprietärer Netzwerke durch ein Ethernet-LAN und PACSystems Ethernet-Switches können Industrieunternehmen die Netzwerkzuverlässigkeit verbessern und die Bereitstellung vereinfachen.

Teilenummer
IC086GLM064
Managed
Ja (auch Profinet Managed)
10/100 MBit/s /1 GBit/s Anschlüsse in RJ45
6
100FX oder 1000BaseF (SX/LX/LH) SFP-Anschlüsse
4

Merkmale

  • Erweiterter Temperaturbereich. Entwickelt, um in rauen Umgebungen zu arbeiten
  • Kompaktes Design. Reduziert die Plattengröße und die Installationskosten.
  • Redundante Stromeingänge zur Sicherstellung der Systemverfügbarkeit
  • Schnelle Netzwerkwiederherstellungstechnologie. Schnelle (<10 ms) Wiederherstellungsrate schützt unternehmenskritische Daten vor Netzwerkfehlern
  • Unterstützung der Fähigkeiten von PROFINET MRM/MRC und PNSR
  • Webbasiertes Netzwerkkonfigurations-Tool. Vereinfachung der Netzwerkkonfiguration, -wartung und -bereitstellung

Dokumentation und Zeichnungen