Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC760COW15CDA

PACSystems™ RXi HMI mit bei Sonnenlicht ablesbarem 15-Zoll-Breitbildschirm (4 GB RAM, 128 GB SSD)

Produktbeschreibung

15" RXi HMI Emerson Blende, bei Sonnenlicht ablesbarer Breitbildschirm für den Außenbereich

Teilenummer
IC760COW15CDA
Touchscreen
Kapazitiver Touchscreen (PCT/PCAP), Multi-Touch (10-Punkt)
Statusanzeige
Dreifarbige LED
Betriebssystem
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Zulassungen
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Marine
ABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLoc
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1
RAM
4 GB
SSD
128 GB

Merkmale

  • Visualisierung der nächsten Generation mit Movicon WebHMI als Kernstück des RXi HMI, nach dem Auspacken direkt einsatzbereit
  • IIOT-fähig mit OPC UA- und MQTT-Protokollen, robusten Toolsets, Grafikpaketen und Analysewerkzeugen
  • Problemloser Wechsel zwischen Bildschirmgrößen von 12" bis 24" im Großbildformat (12" und 15" sind auch als im Freien bei Sonnenlicht ablesbare SLR-Bildschirme erhältlich)
  • Effektiver Betrieb bei Temperaturen von -20 bis +65 °C; können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden
  • IP66 zertifizierte Bildschirme, die vor Staub, Feuchtigkeit und sogar direktem Kontakt mit Wasserstrahlen schützen

Dokumentation und Zeichnungen