Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC830DP00607-NBEC

PACMotion Hochgeschwindigkeitsstellantrieb, 6 A, 240/480 V

Produktbeschreibung

Kompakter und leistungsstarker Antrieb für synchrone Servomotoren mit fortgeschrittenem geschlossenem Drehmomentregelkreis, Geschwindigkeit und Position

Teilenummer
IC830DP00607-NBEC
Antrieb Kontinuierliche Ausgangsleistung
4.000 Watt
Nenn-Versorgungsspannung
240/480 V
Steuerlogik, Versorgungsspannung
24 V
Ausgangsnennstrom (RMS-Wert +/-3%)
6:00 Uhr
Spitzenausgangsstrom (+/-3%)
18 A
Spitzenzeit
5 s
Stromschleife Bandbreite Max.
2,5 bis 4 kHz
Geschwindigkeitsschleife Bandbreite Max.
0 bis 600 Hz
Positionsschleife Bandbreite Max.
1 bis 250 Hz
Aktualisierungsrate
1,5 MHz
Gewicht (Standardbreite)
2,7 kg
Gewicht (Erweiterte Breite)
2,9 kg
Höhe, ohne Stecker
256 mm
Höhe, mit Stecker
290 mm
Standardbreite Vorne/Hinten
65/70 mm
Erweiterte Breite Vorne/Hinten
95/100 mm
Tiefe, ohne Stecker
185 mm
Tiefe, mit Steckern
< 225 mm

Merkmale

  • Eingebaute offene EtherCAT-Kommunikationen
  • Mehre Optionen, die am besten zu Ihrer Anwendung passen
  • Standardmäßiger sicherer Drehmomentausgang (STO) nach IEC 62061 SIL 2 an Bord
  • Speziell für PACMotion Servomotoren konzipiert, kann aber auch Motoren von Dritten unterstützen
  • Erweiterbares Design mit bis zu 50 koordinierten Steuerachsen in einem einzigen System: 40 physikalische und 10 virtuelle
  • Integriert mit PAC Machine Edition-Software für eine konsistente Programmierung
  • Das gesamte System wird synchronisiert, um sicherzustellen, dass alle Komponenten zusammenarbeiten

Dokumentation und Zeichnungen