Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC830M73P-KKC2AB00

PACMotion High-Speed-Servomotor, BiSS, mit Bremse

Produktbeschreibung

Perfekt für eine Vielzahl von Servo-Motion Anforderungen, darunter Industrieroboter, Werkzeugmaschinen, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Teilenummer
IC830M73P-KKC2AB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)
41,6
Nenndrehmoment (Nm)
26,3
Spitzen-Drehmoment (Nm)
111

Merkmale

  • Basiert auf offener EtherCAT-Kommunikation
  • Mehrere Optionen zur optimalen Anpassung an Ihre Anwendung
  • Funktionelle Austauschmöglichkeiten für FANUC Motoren
  • Niedrige Trägheit für schnelle Positionierung
  • Erweiterbares Design mit bis zu 50 koordinierten Steuerachsen in einem einzigen System: 40 physikalische und 10 virtuelle
  • Integriert mit PAC Machine Edition-Software für eine konsistente Programmierung
  • Optionaler Einzelkabelanschluss für einfache Wartung und Installation
  • Außergewöhnlich geringes Cogging und geringe harmonische Verzerrung für gleichbleibend gleichmäßige Leistung

Dokumentation und Zeichnungen