Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2U0N1C0A1T0F

PACSystems™ RXi2-UP Industrie-PC: Intel E3-1505Lv6 2.2GHz, 32GB ECC, 128GB SSD, 0-Steckplatz, ohne BS, -40 bis +70 °C

Produktbeschreibung

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance Rechenleistung um HMI-, Historien- und Analyseanwendungen direkt an der Betriebsanlage auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Dank seiner bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und der starken grafischen Rendering-Funktionen ist der RXi2-UP IPC bestens für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt und eignet sich ideal für mittelgroße bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Teilenummer
R2U0N1C0A1T0F
IPC-Produktfamilie
RXi2-UP Intel 6. Gen Xeon
CPU
Intel E3-1505Lv6 2,2 GHz
CPU-Leistung
25 W
Anzahl CPU-Cores
4
Speicher
32 GB ECC
Storage
128 GB SSD
Ethernet
5 x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP)
USB
4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen
2 x RS232
Erweiterungssteckplätze
0-Steckplatz
Vorinstalliertes Betriebssystem
ohne Betriebssystem
Betriebstemperatur
-40 bis +70 °C

Merkmale

  • Intel Core i3, i5, i7 und Xeon CPUs der 7. Generation
  • Lüfterloser Betrieb in einer rauen Umgebung mit erweitertem Temperaturbereich
  • 5-Gigabit-Ethernet-Ports (vier mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS, einer mit AMT-Fernmanagement), optionale Glasfaser-Schnittstellen
  • 0, 1, 2 oder 4 PCIe-Erweiterungssteckplätze
  • Patentierte passive Kühltechnologie der CPU, ermöglicht den Betrieb von -40 bis 70 °C ohne CPU-Leistungsminderung
  • CFast- und Hot-Swap-fähige, von außen entnehmbare 2,5-Zoll-SATA, RAID aktiviert

Dokumentation und Zeichnungen