Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Enardo-P-Model 660 660L

Enardo™ Modell 660 und 660-L − federbelastete Druckausgleichsklappe

Produktbeschreibung

Das Modell 660 ist eine hochleistungsfähige Druckausgleichsklappe mit runder Basis und Abdeckung und ist für Anwendungen konzipiert, wo eine gute Abdichtung kritisch ist, z. B. bei schwefelhaltigem Rohöl/Gas oder wo strenge Umweltschutzvorschriften für Emissionen durchgesetzt werden.

Druckeinstellungen
2,0 bis 32 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,4, 0,9, 3,5 oz/sq in
Schraubenmuster
203 mm
Aufbau
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Tank-Messsysteme
  • Druckregelung
  • Vakuumregelung