Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fasani-P-P000203

Fasani Typ B Hochdruck-Durchgangsventil

Produktbeschreibung

Ein großes Angebot an Durchgangsventilen, das speziell für Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen konzipiert wurde, in denen ein geringer Druckverlust erforderlich ist.

Merkmale

  • Eine Reihe von kompakten Absperrventilen für Druckdichtungen, die entspr. ASME B16.34 und mit Wandstärken gemäß API 600 konzipiert wurden.
  • Die ganze Produktreihe wird in allen Werkstoffen nach ASTM-Spezifikation (einschließlich NACE-Konformität) angeboten und ist so konzipiert, dass maximale Sicherheit und Durchflusseffizienz gewährleistet sind.
  • Baulänge entspr. ASME B16.10.
  • Lieferbar in Schräg- und Gradsitzausführungen (beides auch in Absperr-/Rückschlag-Konfiguration).
  • Eingeschweißter Sitz.
  • Stellungsanzeige als Standardangebot.
  • Gleitschicht Stellite® Nr. 6 an Sitz und Klappenblatt; Gleitschicht Stellite Nr. 21 am Oberteil.
  • Standardmontage von oben nach ISO für einfachen Anbau von beliebigen Stellantrieben oder Kegelradgetrieben.
  • Lieferbare Optionen: Parabol-Dichtkegel, Packung für niedrige Emissionen, Druckausgleich- oder Überdruckrohr, Endlagenschalter in offener oder geschlossener Stellung.
  • Die Armaturen werden standardmäßig für den manuellen Betrieb angeboten (abhängig von der Nennweite mit Handrad oder Kegelradgetriebe). Als weitere Optionen sind elektrische, pneumatische oder hydraulische Betätigungen lieferbar.
Zertifizierungen
India Boiler Registration, NACE, DGRL, ASME B31.1
Rohranschluss
Stumpfschweißende, geflanscht
Anwendung
Dampfsammler, Dampfturbine, Pumpen, Messleitungsarmaturen und Ventilblöcke, HRSG, Hochtemperatur, Kraft-Wärme-Kopplung, Kessel, Balance of Plant, Heizkessel
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Legierung, C-Stahl, Duplex, Metall, Edelstahl, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Schweißende, 900RF, 2500RF, 1500RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Ausführung
Absperrventile
Nennweite
DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3", DN 65/2-1/2", DN 50/2", DN 150/6" und größer, DN 125/5"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrventil

Dokumentation und Zeichnungen