Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-1290

Fisher™ Dampfrückgewinnungsregler vom Typ 1290

Produktbeschreibung

Der Dampfrückgewinnungsregler Typ 1290 ist ein unabhängiges vorgesteuertes Regelsystem, das für die Gasbegasung der Dampfrückgewinnung verwendet wird.

Merkmale

  • Innengarnitureinheit für den schnellen Austausch
  • Problemlose Wartung während des Betriebs
  • Durchgangskontrolle während des Betriebs
  • Hohe Genauigkeit
  • Bewährte Technologie
Baugrößen
NPS 1 oder 2/DN 25 oder 50
NPS 3, 4 oder 6/DN 80, 100 oder 150
NPS 8 x 6/200 x 150
Materialien und Endanschlüsse
Gusseisen: NPT, CL125 FF oder CL250 RF in Flanschausführung
WCC-Stahl oder CF8M-Edelstahl: NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF oder PN 16/25/40 in Flanschausführung
Maximaler Eingangsdruck
5,2 bar/75 psig
Maximaler Ausgangs-(Gehäuse)-Druck
5,2 bar (75 psig)
Ausgangsdruckbereiche
1/2 Zoll/Wassersäule bis 7 psig/1,2 mbar bis 0,48 bar in acht Bereichen
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur

NBR: -29 °C bis 82 °C/-20 °F bis 180 °F
FKM
Bei in. w.c.: 4 °C bis 149 °C/40 °F bis 300 °F
Bei psig: -18 °C bis 149 °C/0 °F bis 300 °F
EPDM: -29 °C bis 135 °C/-20 °F bis 275 °F
FFKM: -29 °C bis 149 °C/-20 °F bis 300 °F
Ungefähres Gewicht
NPS 1/DN 25: 39 kg/85 lb
NPS 2/DN 50: 45 kg/100 lb
NPS 3/DN 80: 66 kg/145 lb
NPS 4/DN 100: 88 kg/195 lb
NPS 6/DN 150: 172 kg/380 lb
NPS 8 x 6/DN 200 x 150: 336 kg/740 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen