Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-133

Fisher™ Druckminderer der Serie 133

Produktbeschreibung

Die direkt betätigten Fisher Druckminderer der Serie 133 sind ideal für industrielle und gewerbliche Anwendungen bei der Gasversorgung von Öfen, Brennern und anderen Anwendungen geeignet. Ein Ausgleichssystem ermöglicht die präzise Regelung des Gasdrucks, um ungeachtet von schwankenden Eingangsdrücken eine maximale Verbrennungseffizienz zu erzielen.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Breiter Druckbereich mit einem einzigen Regler
  • Die Typen 133L, 133H und 133HP eignen sich für Überwachungsanwendungen.
  • Ausgezeichnete Stoßfestigkeit und schnelles Ansprechverhalten
  • Blasenfreies Absperren
  • Feder- und Membranauswirkungen werden minimiert.
  • Keine Sitz-auf-Sitz-Justage erforderlich
  • Einfacher Zugriff auf Teile der Innengarnitur
  • Stahlgehäuse lieferbar
Nennweite und Anschlussarten
Gusseisen: 2 NPT, DN 50 (NPS 2) Class 125 FF Flanschanschlüsse
Stahlgehäuse: 2 NPT, DN 50 (NPS 2) Class 150 RF Flanschanschlüsse
Maximaler Betriebseingangsdruck
Typ 133L: 8,6 bar (125 psig)
Typ 133H: 4,1 bar (60 psig)
Typ 133HP: 10,3 bar (150 psig)
Maximaler Notfall-Eingangsdruck
Typ 133L: 8,6 bar (125 psig)
Typ 133H: 8,6 bar (125 psig)
Typ 133HP: 10,3 bar (150 psig)
Maximaler Ausgangsdruck (Gehäusedruck)
1,0 bar (15 psig)
Ausgangsdruckbereich
5 mbar bis 0,69 bar (2 in. Wassersäule bis 10 psig) in neun Bereichen
Typ 133HP: 0,14 bis 4,1 bar (2 bis 60 psig) in sieben Bereichen
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 °C (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
Typ 133H Anschlussart: 16 kg (35 lb)
Typ 133L Anschlussart: 18 kg (40 lb)
Typ 133HP: NPT: 26 kg (56,5 lb); Class 125 RF und Class 250 RF: 28 kg (62,5 lb)
Druckerfassung
Extern

Dokumentation und Zeichnungen