Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-1367

Fisher™ Hochdruck-Instrumentenversorgungssystem Typ 1367

Produktbeschreibung

Das Fisher Hochdruck-Instrumentenversorgungssystem Typ 1367 nimmt einen Druck von bis zu 138 bar/2 000 psig und reduziert diesen zu einem geregelten Druck, um ihn für die Versorgung von pneumatischen Instrumenten einzusetzen. Dieses System setzt sich aus Filtern, Reglern und Ablassventilen zusammen.

Merkmale

  • Regelung und Schutz vor Überdruck in einem kompletten Paket
  • Installationsflexibilität
  • Fähigkeit für die kontinuierliche Entfeuchtung
Maximaler Eingangsdruck
138 bar/2 000 psig
Regelbereich
0,34 bis 2,4 bar/5 bis 35 psig
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 ℃ (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
5 kg/12 lb
Weitere technische Daten
Zusätzliche technische Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertriebspartner oder in der technischen Dokumentation.

Dokumentation und Zeichnungen