Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-289P

Fisher™ Überdruckventil oder Gegendruckregler des Typs 289P

Produktbeschreibung

Das pilotgesteuerte Fisher Überdruckventil des Typs 289P wird als Überdruckschutz für nachgeschaltete Systeme verwendet und ist für den Betrieb mit Erdgas, Luft, Propan und allen anderen Betriebsmedien geeignet, die nicht zu einer Korrosion der internen Teile führen. Gleichmäßige Öffnungsbewegung minimiert bei Notfallmaßnahmen Druckstöße im System. Zum vollständigen Öffnen des Hauptventils für die maximale Entlastungskapazität ist nur ein sehr geringer Druckaufbau über den eingestellten Druck erforderlich. Die externe Steuerleitung ermöglicht eine schnelle, präzise Druckerfassung.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Wirtschaftlich
  • Hohe Entlastungskapazität mit geringem Druckaufbau
  • Präziser Betrieb
  • Schnelles Schließen nach Betätigung
  • Wartungsfreundlich
  • Robuste Bauweise
  • Korrosionsbeständige Befestigungselemente
  • Voll nutzbare Kapazität
Nennweiten und Anschlussarten
1 oder 2 NPT
Maximaler Entlastungsdruck (Eingang)
1 NPT: 3,4 bar (50 psig) über den Entlastungsdruck-Einstellbereich oder 7,6 bar (110 psig), je nachdem, welcher Druck niedriger ist
2 NPT: 1,0 bar (15 psig)
Entlastungsdruck-Einstellbereich
1 NPT: 0,69 bis 7,0 bar (10 bis 100 psig) in drei Bereichen
2 NPT: 35 mbar bis 0,69 bar in zwei Bereichen (14 in. Wassersäule bis 10 psig)
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
Mit Nitril (NBR): -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
Mit Fluorkohlenstoff (FKM): -18 bis 149 °C (0 bis 300 °F)
Ungefähres Gewicht
1 NPT: 2,3 kg (5 lb)
2 NPT: 6,8 kg (15 lb)

Dokumentation und Zeichnungen