Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-627F

Fisher™ Druckminderer der Serie 627F

Produktbeschreibung

Typ 627F pilotbetriebene Druckminderer bieten überragende Leistungsmerkmale für den Einsatz bei Druckfaktormessungen (Festfaktor-Fakturierung). Typ 627F umfasst einen werkseitig installierten Typ 6351F Pilot und eine externe Registrierung, für die eine Steuerleitung/Auslaufstrecke erforderlich ist.

Merkmale

  • Genauigkeit für Druckfaktormessungen
  • Anwendungen
  • Einfache Wartung
  • Anpassbarkeit der Installation
  • Manipulationssicher
  • Große Auswahl an Durchflussfunktionen
  • Dichter Abschluss
Nennweiten und Anschlussarten
Kugelgraphit: 3/4, 1 oder 2 NPT
Stahl: DN 25 oder 50 (NPS 1 oder 2) Class 150 RF; DN 25 oder 50 (NPS 1 oder 2) PN 16/25/40 RF
Regelbereich
0,35 bis 6,9 bar (5 bis 100 psig) in zwei Bereichen
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 ° bis 82 °C (-20 ° bis 180 °F)
Ungefähres Gewicht
NPT-Gehäuse aus Sphäroguss oder Stahl: 4,5 kg (10 lbs)
NPT-Gehäuse aus Aluminium: 2,9 kg (6,3 lbs)
Flanschgehäuse aus Stahl: 8,2 kg (18 lbs)
Flanschgehäuse aus Sphäroguss: 6,4 kg (14 lbs)

Dokumentation und Zeichnungen