Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-8590

Fisher™ 8590 Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Fisher Hochleistungs-Absperrklappe 8590 mit dichtem Abschluss kann an eine Vielzahl von Druck- und Temperaturbedingungen angepasst werden. Das Ventil 8590 ist als Ausführung mit Befestigungsschrauben erhältlich. Eine kerbverzahnte Welle kann mit vielen verschiedenen Federmembran- oder pneumatischen Kolbenstellantrieben verbunden werden. Eine Welle mit Vierkant oder Passfeder kann mit einer Vielzahl von Hebeln, Handrädern oder pneumatischen Kolbenmembran-Stellantrieben kombiniert werden.

Zulassungen
SIL-fähig, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE, ATEX, CUTR, feuersicher
Entscheidender Betrieb
Allgemeine Anwendungen
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Spannungsquelle
Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, Hebel, Getriebe, Elektrohydraulik
Druckklasse
ASME
Prozessanschluss Typ
Geflanscht, Einzelflansch, Doppelflansch, geschliffen
Sitz/Druckmittlertyp
Metall, Weich
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Normen
B16.34
Spindel
Federbelastetes, einstellbares Packungssystem
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Diese Stellklappe lässt sich durch vielseitige Wellenausführungen mit Passfeder, Vierkant oder Kerbverzahnung an verschiedene Antriebe anpassen.
  • Die druckunterstützte Abdichtung sorgt für dichten Abschluss und ermöglicht die Verwendung kleinerer, kostengünstigerer Antriebe in Anwendungen, die einen dichten Abschluss gemäß ASME B16.34 erfordern.
  • Die optionalen ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verfügen über sehr glatte Spindeloberflächen. Die Vorspannung des Packungssystems bietet eine ausgezeichnete Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
  • Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung.
  • Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.
  • Die Schrauben des Sitzringhalters sind so eingesetzt, dass sie die Dichtungsfunktion nicht beeinträchtigen.
  • Das zum Öffnen und Schließen erforderliche Drehmoment ist gleich, egal in welche Richtung der Differenzdruck angewandt wird.