Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-92EZ

Fisher™ Dampfdruckminderungsventil 92EZ

Produktbeschreibung

Die Links „Zeichnung anzeigen“ und „Animation anzeigen“ werden in Kürze verfügbar sein

. Das 92EZ-Dampfdruckminderungsventil (PRV) setzt den Branchenstandard für die Regelung des Dampfdrucks. Er wurde speziell für Präzision und Stabilität entwickelt und ist für anspruchsvolle, schmutzige Betriebsumgebungen geeignet. Die langlebige Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung und bietet einen jahrzehntelangen Dauerbetrieb. Es wird häufig als Hauptdruckminderungsventil eingesetzt und ist ein wesentlicher Bestandteil industrieller Prozessheizungsanwendungen, darunter Wärmetauscher, Verdampfer, Fermenter und Reaktoren. Das Dampf-Überdruckventil 92EZ wurde entwickelt, um die Komplexität des Betriebs zu reduzieren. Es ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden, darunter institutionelle Versorgungsunternehmen, Lebensmittel- und Getränkefabriken, chemische Anlagen und pharmazeutische Betriebe.

Merkmale

  • Durchführung einer 3-minütigen Trim-Wartung mit dem Drop-In-Trim-Kit
  • Problemlose Wartung der Membran durch Isolierung der Federspannung
  • Verbesserung der Turndown-Vielseitigkeit durch Spindeldichtungskonstruktion
  • Sicherer Betrieb in schmutzigem Dampf mit Pilotbalg-Spindelführung
  • Widersteht einem Eingangsdruck von bis zu 550 psig bei robuster Konstruktion
  • Regelung von bis zu 250 psi Differenz für stabile Leistung
  • Verbesserte Ansprechgeschwindigkeit mit Zweiwege-Regelung
  • Verlängerung der Lebensdauer durch Optionen mit stellitgehärteten Sitzen
Zulassungen
DGRL, CRN
Kritischer Einsatz
Kavitation, erosiv, geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb
Strömungseigenschaften
Linear
Werkstoff
Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Betriebstemperatur
Standard (232 °C/450 °F), Höchsttemperatur (343 °C/650 °F)
Druckklasse
PN 40
Prozessanschlussart
Mit Gewinde, Flanschausführung
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1 – NPS 6
Andere Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen