Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-D2T

Fisher™ D2T FloPro Regelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher D2T-Ventil eignet sich besonders als Ablassventil für Gasseparatoren und -wäscher. Es ist außerdem gut für andere Hochdruckanwendungen in der Erdgasproduktion, -kompression und -verarbeitung geeignet.

Zulassungen
PED, ATEX, CRN
Entscheidender Betrieb
Allgemeine Anwendungen
Durchflusseigenschaften
Charakterisierung
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME CL900
Prozessanschluss Typ
Gewindeanschluss
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Enthält einen Rohranschluss, der eine Konfiguration des D2T-Ventilkörpers als Kugel- oder Eckventil ermöglicht.
  • 1 NPT-Anschlüsse sind verfügbar.
  • Verfügt über die Druckstufe CL900 (2250 psig).
  • Vor Ort wählbare FloPro Durchflussrate für Sitzweiten von 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll.
  • Innengarnitur aus massivem Alloy 6 für erosive Anwendungen.
  • Geeignet für Differenzdrücke bis 2250 psig.
  • Ventil ist für den Einsatz gemäß NACE geeignet.
  • ENVIRO-SEAL™ D2T Packungssystem ist erhältlich.

Dokumentation und Zeichnungen