Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-N562

Fisher™ Notabsperrventile der Serie N562

Produktbeschreibung

Die Notabsperrventile der Serie N562 (ESV) sind auf den Schutz von Eisenbahnwaggons ausgelegt und werden an den Absperrventilen von Eisenbahntankwagen befestigt. In der Regel werden drei vom Typ N562s verwendet: zwei an den Flüssigkeitsleitungen und eines an der Dampfleitung. Das Ventil wird pneumatisch betätigt und mit einer standardmäßigen Schnelltrennungskupplung geschlossen. Das ferngesteuerte Schließen von einem oder mehreren Punkten aus erfolgt durch Ablassen des Drucks aus der Kolbenkammer der Ventile mit einem pneumatischen Steuerventil.

Merkmale

  • Absperrung bei Feuer
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Externe Absperrfunktion
  • Edelstahlausführung
  • Geringes Gewicht
  • Anwendungsflexibilität
  • Hex-Kupplungen und ACME-Anschlüsse für die einfache Leitungsmontage
  • Schmelzelement löst eine thermische Auslöseeinrichtung aus
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
N562-16: 2-in.-FNPT x 2-in.-FNPT
N562-18: 2-in.-FNPT x 2 1/4 Stecker ACME
N562-26: 2-in.-FNPT x 3 1/4 Stecker ACME
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar/400 psig WOG
Elastomeroptionen
Nitril (NBR), Kalrez® und Viton®
Schmelzpunkt der thermischen Auslöseeinrichtung
100 °C/212 °F
Ungefähres Gewicht
FNPT-Auslass: 5,4 kg/12 lb
Acme-Auslass: 6,6 kg/14,5 lb

Dokumentation und Zeichnungen