Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-R632A

Fisher™ Typ R632A Integraler zweistufiger Regler

Produktbeschreibung

Der Fisher Typ R632A ist ein für zweistufige Flüssiggas-Systeme konzipierter UL-gelisteter (Underwriters Laboratories) Regler. Das Gerät reduziert über ein integrales zweistufiges System den Tankdruck auf 27,4 mbar / 11 Zoll Wassersäule. Die abgeschirmte Öffnung der Tropflippen in der ersten Stufe ist nach unten ausgerichtet. Die Öffnung der zweiten Stufe ist standardmäßig über dem Auslass ausgerichtet.

Merkmale

  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • Einlass- und Auslassmessanschlüsse für einfache Systemüberprüfungen
  • Verbesserte Regulation
  • Einfache Installation
  • Hochwertiger Überdruckschutz
  • Korrosionsbeständig
  • Federgehäuse mit Drainage
  • Haltbarkeit
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
1/4 Zoll x 1/2 Zoll FNPT, FPOL x 1/2 Zoll FNPT, 1/4 Zoll x 3/4 Zoll FNPT, FPOL x 3/4 Zoll FNPT
Maximal zulässiger Einlassdruck
17,2 bar / 250 psig
Ausgangsdruckbereiche
Federbereich 22,4 bis 32,4 mbar (9 bis 13 in. Wassersäule)
Kapazität
bis zu 950.000 Btu/Stunde
Entlüftungsanschlussgröße
1. Stufe : 1/4 NPT-Gewinde
2. Stufe : 3/4 NPT geschirmt
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
mit FPOL: 1310 g / 2,9 lbs
mit NPT-Anschluss: 1125 g / 2,5 lbs

Dokumentation und Zeichnungen