Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-whispertube

Fisher™ 6060 WhisperTube modaler Dämpfungseinsatz

Produktbeschreibung

WhisperTube ist ein passiv reaktiver Schalldämpfer für die Installation hinter dem Stellventil oder anderen Geräten, die zum Systemgeräusch beitragen. WhisperTube erfordert einen vernachlässigbaren Differenzdruck im gesamten Gerät und erreicht eine Geräuschminderung des Systems über eine Vielzahl von Bedingungen, ohne die Durchflusskapazität oder den Prozess zu beeinträchtigen.

Merkmale

  • Breitband-Geräuschminderung – Patentiertes Design mit internen Akustikhohlräumen unterschiedlicher Größe reduziert das Geräusch in einem breiten Spektrum von Frequenzen.
  • Vielseitigkeit der Anwendung – Konzipiert für ein breites Spektrum an Durchflussraten, Drücken und Temperaturen von Flüssigkeiten. Reduzieren Sie das Rauschen im Inneren der Rohrleitung für alle Einlaufquellen. Verbinden Sie WhisperTube mit allen Geräten, die im komprimierbaren Flüssigkeitsdienst verwendet werden.
  • Maximieren der Durchflusskapazität – Ein vernachlässigbarer Differenzdruck über WhisperTube, abgesehen von dem normalerweise erwarteten Leitungsverlust für ein Rohrstück mit gleichwertiger Länge, entspricht einer Geräuschminderung ohne Auswirkungen auf den Prozessfluss.
  • Passiver reaktiver Schalldämpfer – Interne Hohlräume erzeugen akustische Wellenreflexionen, die die Stromausbreitung aus der Stromauslaufstrecke reduzieren.
  • Zuverlässige Leistung – Kein interner akustischer Packungswerkstoff, der durch Feuchtigkeitsaufnahme versagen kann. Der gegossene interne Abflusskanal sorgt dafür, dass mögliche Flüssigkeitsansammlungen entfernt werden können, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  • Kompatibel mit molchbaren Systemen – Die geradlinige Durchflussgeometrie mit dem zum Rohr passenden Innendurchmesser ermöglicht die Aufnahme von Molchvorgängen, wenn dies für Reinigung und Wartung erforderlich ist.
  • Einsatzfähigkeit für Sauergas – Gemäß NACE MR0103, MR0175/ISO 15156 zugelassene Werkstoffe für Anwendungen mit Sauergas oder Dämpfen.
  • Schnelle und einfache Wartung – Abnehmbares zylindrisches Edelstahl-Gitter zur einfachen Reinigung, falls erforderlich, ohne dass spezielles Werkzeug erforderlich ist.
  • Einfache Installation – Hebevorrichtungen mit Gewinde ermöglichen die Anpassung des Gehäuses mit Heberingen oder Ringschrauben für eine optimierte Produktkontrolle während der Installation.
Nennweiten
NPS 2, 3, 4, 6, 8, 10 und 12
Kritischer Betrieb
Lärmbekämpfung
Anschlussarten
Flansche mit glatter Dichtleiste gemäß CL150, CL300 oder CL600 sind mit ASME B16.5 kompatibel
Zulässige Betriebstemperatur
-46 bis 371 °C (-50 bis 700 °F)

Dokumentation und Zeichnungen