Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Y692

Fisher™ Niederdruck-Begasungsreglersystem vom Typ Y692

Produktbeschreibung

Der Begasungsregler vom Typ Y692 ist ein druckreduzierender, selbstbetriebener Regler mit interner Registrierung, der keine nachgelagerte Steuerzeile erfordert. Es wird zur präzisen Druckregelung in Niederdruck-Begasungssystemen verwendet. Der Regler wird einen positiven Behälterdruck beibehalten und die Möglichkeit reduzieren, dass die Behälterwand einstürzt.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Click Here

Merkmale

  • Einfache Inbetriebnahme und Wartung
  • Präzise Regelung
  • Schnelles Ansprechverhalten
  • Einfacher Einbau
Nennweiten und Endanschlussarten
Gusseisen :NPS 1 1/2, DN 40, NPT, NPS 2/DN 50, NPT oder CL125 FF Stahl und SST: NPS 1-1/2 oder 2/DN 40 oder 50, NPT, SWE (nur Stahl), CL150 RF, CL300 RF oder PN 16/25/40
Zulässige Temperatur
NBR: -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
FKM: -18 bis 149 °C (0 bis 300 °F)
FFKM: -29 bis 149 °C (-20 bis 300 °F)
EPDM: -29 bis 135 °C (-20 bis 275 °F)
Maximaler Eingangsdruck
10,3 bar/150 psig
Maximaler Ausgangsdruck (Gehäuse)
Betrieb: 0,21 bar/3 psig über der (geregelten) Ausgangsdruckeinstellung
Druck im Störfall: 1,0 bar/15 psig
Regelbereiche
1 Zoll Wassersäule bis 10 psig / 2 mBar bis 0,69 Bar) in sieben Bereichen
Druckerfassung
Intern (Standard) oder extern
Weitere Technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen