Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G608 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Flexim FLUXUS G608 tragbares Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gas für Ex-Bereiche

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G608 tragbare Durchflussmessgerät für Gas basiert auf dem weit verbreiteten, hoch zuverlässigen und vielseitigen G601, wurde jedoch speziell für den Einsatz in Ex-Bereichen entwickelt und ist gemäß FM Class I, Div. 2 zugelassen. Es ist eine ideale Lösung für die Durchflussmessung von Gasen in Ex-Bereichen, sei es für den temporären Ersatz eines stationären Durchflussmessgeräts, für Prüfmessungen oder für Wartungsvorgänge. Aufgrund der Zertifizierung müssen Anwender keine Genehmigung für Heißarbeiten anfordern, was den Zugang zu Ex-Bereichen deutlich leichter und weniger zeitaufwendig macht. Ein extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus Kohlenstofffaser und die robuste Bauweise des Messwandlers sorgen für hohen Aufprallschutz und machen das G608 resistent gegen Öl, Wasser und zahlreiche andere Flüssigkeiten.

Genauigkeit
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 115 ft/s, abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
Spannungsversorgung
Li-ION 7,2 V / 6,2 Ah Betriebszeit >25 h
Messwandler erhältlich
Scherwelle / Plattenwelle
Rohrnennweite
0,28 in. bis 63 in.
Temperaturbereich
-40 °F bis +392 °F
Eingang
Pt100/Pt1000
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Sofort betriebsbereit
    Direkter Zugang zu Ex-Bereichen
    Schnelle und einfache Einrichtung (in weniger als 5 Minuten)
    Automatische Messwandlererkennung
    Intuitive Benutzerführung
  • Vielseitig einsetzbar
    Unübertroffenes Anwendungsspektrum
    Überragende Genauigkeit, selbst bei Medien, die Feststoffe enthalten
    Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (>14 Std. ferngesteuerte Messung)
  • Genau und zuverlässig
    Alle Messumformer sind nass kalibriert
    Hohe Präzision bei hohem und niedrigem Durchfluss
    Keine Temperatur- und Nullpunktabweichungen

Dokumentation und Zeichnungen