Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOXR 721 Inline Process Refractometer Chemical Variant

Flexim PIOX R721 Inline-Prozessrefraktometer – Ausführung für chemische Industrie

Produktbeschreibung

Das Flexim PIOX R721 R ist die Design-Variante für die chemische Industrie. Diese wird in Edelstahl gefertigt, alle mediumberührten Bestandsteile sind aus Stahl 316 Ti/1.4571. Für den Umgang mit stark korrosiven Medien wie Salzsäure, starker Schwefelsäure oder Flusssäure ist das PIOX R Inline-Refraktometer außerdem auch aus kohlefaserverstärktem PTFE erhältlich. So bietet es eine beispiellose Korrosionsbeständigkeit, Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen. Zertifiziert nach ATEX Zone 0/1 und lieferbar mit langen und kurzen Sensorköpfen, die über einen DIN/ANSI-Flansch in den Prozess integriert werden können.

Messgrößen
Brechungsindex und Brechungsindex bei Standardtemperatur, Flüssigkeitstemperatur, Konzentration g/l, Masse und Vol.%, Dichte und Dichte bei Standardtemperatur, Skalenwerte z. B. °Brix und °API, zusätzliche Messgrößen programmierbar
Messbereich
nD: 1,3 bis 1,7, °Brix: 0 bis 100
Genauigkeit
nD: 0,0002 (entspricht: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Reproduzierbarkeit
nD: 0,00002 (entspricht: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnosefunktionalitäten
–20 °C bis (+ 130 °C) + 150 °C
Prozesstemperatur
150 psi; auf Anfrage 300 psi
(je nach Prozessanschlüssen)
Flüssigkeitsdruck
Sensor: IP67, FM Class I Div. 2
Messumformer: IP65, FM Class I Div. 2
Zertifizierungen/Zulassungen
Sensor R500: IP67, ATEX (IECEx) Zone 0,/1
Messumformer R721: Aluminium- oder Edelstahlgehäuse, IP66, ATEX (IECEx) Zone 2
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316Ti (1.4571)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 304 (1.4301)
Prozessanschluss
DIN/ANSI-Flansch, Schauglasverschraubung, proprietäre Flexim-Durchflusszelle
Installation und Konfiguration des Systems
Reinigungssysteme: PTFE Ausführung für chemische Industrie: Mediumberührte Teile, Werkstoffe: PTFE, Karbonfasermaterial

Merkmale

  • Hochgenaue optische Prozesstechnologie macht kostspielige Labortests überflüssig
  • Keine Strömungsgeschwindigkeit wie etwa bei konventionellen Technologien erforderlich
  • Unabhängig von Gasblasen und Trübung sowie Viskosität des Mediums
  • Interne Selbstdiagnose-Tools für vorausschauende Wartung und geringen Wartungsaufwand
  • Bereit für erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen