Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P001182

Keystone Figur 139 Absperrklappe für Marine-Anwendungen

Produktbeschreibung

Absperrklappe für Marine-Anwendungen mit Bronze-Innengarnitur für hohe Beanspruchung.

Merkmale

  • MIL-S-901C.
  • MIL-STD-167B. nur bei ausgewählten Innengarnituren. Brandgeprüft durch Lloyds Register Zertifikats-Nr. HOU-1094.
Zertifizierungen
ABS
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung
Anwendung
Luftzirkulation, Ballaststeuerung, Betriebs- und Prozessmedien, Massengutfrachter
Werkstoff
Grauguss, Sphäroguss, EPDM-Kautschuk, Buna-N, Aluminiumbronze, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Bis zu 180 °C (350 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34, API 609
Nennweite
DN 80/3", DN 100/4", DN 200/8", DN 400/16", DN 65/2-1/2", DN 500/20", DN 125/5“, DN 250/10", DN 350/14", DN 450/18", DN 150/6"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Wasser, Vakuum, Luft
Klappenwelle
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen