Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
KTM-K-figure 180 floating ball valve powered actuator

K-Ball Figure 180 Floating Ball Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The K-Ball Figure 180 is a three-piece heavy duty floating ball valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

K­Ball Serie 182 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
  • Doppelte Schaltwellenabdichtung
  • 3-teiliger Hochleistungs-Kugelhahn
  • Montageflansch gem. ISO 5211
  • Gehäuse aus C-Stahl oder Edelstahl
  • Unterschiedliche Sitzwerkstoffe als Option
  • Vollständig geschlossene Schraubausführung
  • Ausführungen mit vollem und reduziertem Durchgang
  • Unterschiedliche Sitzwerkstoffe als Option
  • Ausblassichere Schaltwelle, antistatische Ausführung
  • Dichtschließend gem. EN 12266-1, Leckrate A, und API 598
  • Vorgeprüfte feuersichere Konfiguration gemäß API 607 7. Ausgabe/ISO 10497:2010
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spezifikationen

K­Ball Serie 182 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Bauweise des Gehäuses
Dreiteilig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt unter Dokumente weiter unten
Endanschluss
Angeschweißt, eingeschweißt oder mit Gewinde
Druckstufe
ASME 300 / 600
Ventilgröße
DN 8–100 (NPS ¼ – 4)
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Dokumentation und Zeichnungen

K­Ball Serie 182 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Emerson Powered Actuator