Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-P-LF-Coriolis

Micro Motion Coriolis-Messsysteme der LF-Serie für extrem niedrigen Durchfluss und Dichte

Produktbeschreibung

Das kleinste erhältliche Coriolis-Messsystem, das gerade mal so groß wie ein Handy ist. Die LF-Serie von Micro Motion passt für hochpräzise Messungen von extrem niedrigem Durchfluss in jeden engen Bereich und bietet eine skalierbare Plattform für individuelle Anforderungen in der Durchflussmessung.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Flüssigkeiten
bis zu ±0,5 % ±z.s. (bis zu ±0,05 % ±z.s.)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Gase
bis zu ±0,5 % ±z.s. (bis zu ±0,05 % ±z.s.)
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Dichte
±0,005 g/cm3 (±0,002 g/cm3)
Nennweite
DN6 bis DN8 (1/8 bis 1/4 in.)
Druckbereich
Bis zu 35 barg (500 psig)
Temperaturbereich
0–65 °C (32–149 °F)
Elektronik (soft)
Weitläufige E/A-Optionen, einschließlich mA, Frequenz, Binär und Modbus.

Merkmale

  • Höchste Genauigkeit mit einem miniaturisiertem Durchfluss-Messsystem.
  • Die erhältliche Konstruktion aus Edelstahl 316L kann die meisten Medien handhaben.
  • Die robusten Optionen der Auswerteelektronik umfassen Gehäuse für Class I, Division 1/Zone 1 mit optionalem Bedieninterface.
  • Die kompakte Bauweise ist ideal für eingeschränkte Bereiche und erfüllt die individuellen Anforderungen der Durchflussmessung.
  • Zulassungen und Zertifizierungen umfassen: CSA (Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D, Class II, Div 2, Groups F und G, Class III Div 2) und ATEX.
  • Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem einzelnen Gerät.
  • Patentiertes optisches Sensorsystem bietet beispiellose Messempfindlichkeit und -stabilität.

Dokumentation und Zeichnungen