Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT_T075F-2400S

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075F Sensor and 2400 Transmitter

Spezifikationen

Micro Motion T075F Coriolis-Messgerät mit geradem Messrohr, DN20 (3/4 Zoll), Titan Güteklasse 9, 15 Ra Oberfläche
Genauigkeit für Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
± 0,15 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
± 0,05 % vom Messwert
Genauigkeit für Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
± 0,25 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit für Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
± 0,05 % vom Messwert
Genauigkeit für Massedurchfluss (Gas)
± 0,50 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit für Massedurchfluss (Gas)
± 0,05 % vom Messwert
Genauigkeit für Dichte (Flüssigkeiten)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3)
Reproduzierbarkeit für Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Genauigkeit für Temperatur
±1 °C ±0,5 % vom Messwert
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
100 barg (1.450 psig)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•UL
•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer
Ausgangsvariablen
Masse und Volumendurchfluss
Netto-Produktinhalt/Durchfluss
Temperatur
Dichte
Konzentration
Digitalanzeige
Standard Bedieninterface mit 2-zeiliger Digitalanzeige
Zwei Clips für HART/Bell 202 Anschlüsse (Abnehmen des Auswerteelektronik-Gehäusedeckels ist erforderlich)
Zwei Membran-Drucktasten für den lokalen Betrieb (Abnehmen des Auswerteelektronik-Gehäusedeckels ist erforderlich)
Optionen für Glas- oder Kunststofflinse
Energieversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
85–265 VAC, 50/60 Hz, 4 Watt typisch, 7 Watt max.
18–100 VDC, 4 Watt typisch, 7 Watt max.
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) und Installation (Überspannung) Kategorie II, Verschmutzungsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale (Analogausgang)
Kanal A:
Ein aktiver 4–20 mA-Ausgang
Nicht eigensicherer Kanal B (konfigurierbar), eine der folgenden Konfigurationen:
Ein aktiver oder passiver Frequenzausgang
Ein aktiver oder passiver Binärausgang
Ein aktiver oder passiver Binäreingang
Ein-/Ausgangssignale (Option mit PROFIBUS-DP)
Digitales 2-Wege PROFIBUS-DP Signal
Ein-/Ausgangssignale (Option mit DeviceNet)
Digitales 2-Wege DeviceNet Signal (Jetzt veraltet)
HART
Bell 202 Signal ist auf dem primären mA-Ausgang überlagert
HART Kommunikation ist mit den Auswerteelektronik-Ausführungen PROFIBUS-DP und DeviceNet nicht lieferbar
Montageoptionen
Feldmontage, im Sensor integriert
Anwendungsarten
Kontinuierliche Prozessregelung
Zweiphasen-Durchfluss/Gaseinschlüsse
Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
C1D2
Zone 2

Merkmale

Micro Motion T075F Coriolis-Messgerät mit geradem Messrohr, DN20 (3/4 Zoll), Titan Güteklasse 9, 15 Ra Oberfläche
  • Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem einzelnen Gerät.
  • Eine mit den meisten Medien kompatible Konstruktion aus Titan ist erhältlich.
  • Das breite Angebotsspektrum an Messumformern entspricht praktisch allen Konnektivitätsanforderungen.
  • Einsatz in hygienischen Anwendungen mit verbesserter 15 und 32 Ra Oberfläche und EHEDG-Zertifizierung, 3-A-Genehmigung und ASME BPE.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Zeiteinsparungen durch eine Konstruktion mit CIP- und SIP-Fähigkeit.
  • Vereinfachte Installation dank der äußerst robusten Konstruktion, die keine geraden Strecken oder Strömungsgleichrichter erfordert.
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
  • Erhalten Sie Gewissheit über die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification.
  • Beste Zweiphasen-Durchflussmessungen für Batch- und Beladungsvorgänge sowie Anwendungen mit Gaseinschlüssen.
  • Optische Tasten am Bedieninterface machen das Entfernen des Gehäusedeckels der Auswerteelektronik überflüssig.
  • Ex-Zulassung für Class 1, Div. 2 (Zone 2 ) (Sensor und Auswerteelektronik)

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion T075F Coriolis-Messgerät mit geradem Messrohr, DN20 (3/4 Zoll), Titan Güteklasse 9, 15 Ra Oberfläche
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer