Micro Motion ProcessViz ist eine eigenständige Softwarelösung, die Rohdaten des Historians der Micro Motion 5700, 4700, 1600 oder 4200 Auswerteelektronik von Emerson erfasst und in einem benutzerfreundlichen grafischen Format darstellt, das eine Momentaufnahme des Durchflussprozesses bietet. Die Software ist ein Tool zur Datenvisualisierung, das die Manipulation von Daten durch Techniker überflüssig macht und dadurch Zeit spart.