Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-212-64-010 HP and HT Transducer

Paine™ 212-64-010 Druck- und Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 212-64-010 Druck- und Temperaturmessumformer ist eine Lösung für die direkte Prozessstrom-, Druck- und Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Brennstoffen. Dank seiner integrierten hohen Verstärkung bietet dieser Messumformer sehr genaue Druck- und Temperaturmessungen sowie schnelle Ansprechzeiten. Dieses Gerät verfügt über eine kompakte und korrosionsbeständige Bauweise und hält den anspruchsvollen Bedingungen in Industrie- und Fernanwendungen stand.

Messbereich
Bis zu 517 bar (7 500 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +121 °C (–40 °F bis +250 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit 15-5 PH CRES und 316 SS
Druckanschluss/Armatur
Gemäß AS4395E04 volle direkte Prozessstrom-/Zuflussmessung

Merkmale

  • Hohe interne Verstärkung bietet eine hohe Messgenauigkeit mit schnellen Ansprechzeiten.
  • Genauigkeit besser als 1,5 % des Bereichsendwerts liefert präzise Daten zur Erfüllung anwendungsspezifischer Anforderungen.
  • Kompakter Formfaktor mit 19 mm (0,75 Zoll) Durchmesser und korrosionsbeständiges Design widerstehen schwierigen Anwendungen.
  • Auslegung für einen breiten Betriebsdruckbereich bietet hohe Anwendungsflexibilität.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen