Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-311-38-540 HP and HT Transducer

Paine™ 311-38-540 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 311-38-540 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer ist dazu ausgelegt, extreme Umgebungsanforderungen zu erfüllen und stellt so die ideale Lösung für wichtige Druck- und direkte Prozessstrom-Temperaturmessungen dar. Dieses Gerät ist in einer vollverschweißten und abgedichteten Ausführung erhältlich, die sich für Anwendungen in Umgebungen mit starken Erschütterungen und Vibrationen, externem Gehäusedruck und korrosiven Bedingungen eignet. Dieser anpassbare Messumformer bietet eine schnelle Prozessänderungs-Erkennung für größere und verbesserte Prozesseinblicke.

Messbereich
2 068 bar (30 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +218 °C (–40 °F bis +425 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit Alloy UNS NO7718 lösungsgeglüht und gealtert auf eine Mindesthärte von 40HRC
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3 unter Verwendung einer austauschbaren Dichtung aus vergütetem Inconel 600

Merkmale

  • Bietet entscheidende Druck- und direkte Prozessstrom-Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit von bis zu 0,02 % des Bereichsendwerts.
  • Schnelle Erkennung von Temperaturänderungen ermöglicht einen verbesserten Prozesseinblick.
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung bietet langlebige Leistungsmerkmale in korrosiven und rauen Umgebungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen