Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-1067 Temperature Sensor

Rosemount™ 1067 Kompakter Temperatursensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 1067 kompakte Temperatursensor ist in einer Vielzahl von Sensortechnologien nach Industriestandard erhältlich, einschließlich Widerstandsthermometer (RTD) und Thermoelementen. Dieser Sensor bietet zur optimierten Effizienz und erhöhten Messsicherheit Ein- und Zwei-Elemente-Konfigurationen. Dieses Widerstandsthermometer beinhaltet eine Kalibrieroption der Genauigkeitsklasse A oder B oder Kalibrieroption mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten.

Zeitkonstante/Ansprechverhalten
Abhängig von Anwendung und Sensortyp (Widerstandsthermometer oder Thermoelement) – siehe vollständige technische Daten bzgl. Einzelheiten
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Genauigkeitsklasse A gemäß IEC 751
Kalibrierdatenblatt mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten
Kalibrierung für eichamtlichen Verkehr nach MID

Merkmale

  • Lieferbar als Widerstandsthermometer oder Thermoelement für diverse Anwendungsanforderungen.
  • Thermoelemente lieferbar als Typ E, J, K, N, R, S und T werden zahlreichen Prozessanforderungen gerecht.
  • Konfiguration der Thermoelemente als ungeerdeter Einzelsensor oder ungeerdeter, isolierter Doppelsensor bietet hohe Anpassungsfähigkeit.
  • Sensoren mit einem großen Temperaturbereich von –196 bis 600 °C (–321 bis 1 112 °F) erfüllen eine Vielzahl von Prozessanforderungen.
  • DIN-Anschlussköpfe für den Sensor ermöglichen eine schnelle Montage und einen schnellen Austausch.
  • Große Breite an Längen und Temperaturen mit freien Anschlussleitungen oder Klemmsockel ermöglichen die Optimierung.
  • Kompakte Ausführung mit 3 mm Durchmesser sorgt für schnellere Ansprechzeit.
  • Callendar-Van-Dusen-Konstanten ermöglichen die Anpassung von Messumformer und Sensor und bieten die größtmögliche Genauigkeit.
  • Optionale Genauigkeit der Klasse A sorgt dafür, dass Temperaturmesspunkte an kritischen Stellen den Toleranzstandards und Genauigkeitsanforderungen entsprechen.
  • Weltweit geltende Ex-Zulassungen erfüllen die lokalen Ex-Schutz-Anforderungen.

Dokumentation und Zeichnungen