Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-1097 Thermowell

Rosemount™ 1097 Kompaktschutzrohr

Produktbeschreibung

Optimierung der Anlageneffizienz und höhere Zuverlässigkeit der Messung mit der industriell bewährten Konstruktion des Rosemount™ 1097 Kompaktschutzrohres. Dieses Kompaktschutzrohr wurde als flexible Lösung aus Vollmaterial in geflanschter oder geschweißter Montageausführung mit einer konischen Spitze für eine schnellere Ansprechzeit konzipiert. Darüber hinaus verfügt dieses Produkt über eine große Auswahl an Schutzrohrmaterialien für die Prozesskompatibilität und bietet standardmäßig eine vollständige Durchschweißnaht für erhöhte Festigkeit.

Zertifizierungen/Zulassungen
Werkstoffzeugnis, CRN�
Werkstoffe
Edelstahl 316L, Edelstahl 304L, Kohlenstoffstahl und andere (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. der Liste aller Werkstoffe)
Profil
Gerade mit konischer Spitze

Merkmale

  • In Montageausführungen mit Flansch oder in Schweißausführung für Flexibilität in der Anwendung lieferbar.
  • Die große Auswahl an Schutzrohrwerkstoffen bietet eine ordnungsgemäße Prozessverträglichkeit.
  • Konische Spitze ermöglicht schnellere Ansprechzeiten, um Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
  • Standardmäßig voll durchgeschweißte Schweißnähte sorgen für ein stärkeres Schutzrohr und Haltbarkeit.
  • Integrierte Schutzrohrverlängerungen reduzieren die Anzahl der benötigten Komponenten und bieten so eine problemlose Konfiguration und Installation.
  • Die Option für ein Werkstoffzertifikat stellt die Rückverfolgbarkeit des Werkstoffes und Prozessverträglichkeit sicher.

Dokumentation und Zeichnungen