Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 648 Transmitter

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme und 648 Temperaturmessumformer

Spezifikationen

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
Rohrklemme − Werkstoffe
Edelstahl ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), Kohlenstoffstahl (1.0037)
Anschlussleitungen
PTFE-isolierter Kupferdraht, versilbert
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Sensor Class A von –50 bis +300 °C (–58 bis +572 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen
Rosemount™ 648 Wireless Temperaturmessumformer
Eingang
Einzelsensorfunktion mit universellen Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, Thermoelement, mV, Ohm)
Ausgangssignal
WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Schnittstelle
Großes LCD-Display mit Prozentbereichsgrafik
Diagnostik
Grundlegende Diagnose einschließlich Sensordiagnose auf offenen/geschlossenen Schaltkreis
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige Spezifikationen bzgl. kompletter Liste aller Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Extern (Standard und erweiterte Reichweite)

Merkmale

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
  • Das Widerstandsthermometer deckt einen großen Bereich an Temperaturen (–200 bis +300 °C [–328 bis 572 °F]) ab, um dem Anwendungsbedarf gerecht zu werden.
  • Direkte Montage an Rosemount 648 Wireless mit Rosemount X-well™ Technologie sorgt für eine präzise Messung der Prozesstemperatur.
  • Die große Vielfalt an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen ermöglicht die Installation an beliebigen Orten und sorgt für Flexibilität in der Anwendung.
  • Die Installation mit nur zwei Schrauben vereinfacht den Anschluss (keine Schweißarbeiten erforderlich).
  • Platin-Widerstandsthermometer mit Silber- oder Nickelspitze bieten eine bessere Ansprechzeit.
  • Kann in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, schweren Flüssigkeiten oder Partikeln eingesetzt werden, um die Haltbarkeit und Stabilität zu verbessern.
  • Die nicht-intrusive Konstruktion macht die Notwendigkeit der Prozesspenetration von Flüssigkeiten mit toxischen Eigenschaften überflüssig, wodurch die Sicherheit erhöht wird.
  • Der ausgezeichnete Oberflächenkontakt des federbelasteten Widerstandsthermometer bietet bessere Leistungsmerkmale.
Rosemount™ 648 Wireless Temperaturmessumformer
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Best-in-Class-Wireless-Genauigkeit und Stabilität für Prozessautomatisierung.
  • Robustes Doppelkammergehäuse bietet zusätzliche Zuverlässigkeit vor Ort
  • Rosemount X-well-Technologie misst die Temperatur ohne Prozesspenetration und bietet so geringere Design-, Installations- und Wartungskosten.
  • Messumformer/Sensor-Anpassung liefert höhere Genauigkeit, indem die exakten Sensoreigenschaften an den Messumformer angepasst werden
  • LCD-Display bietet Zugriff vor Ort auf Mess- und Diagnoseinformationen für einen verbesserten Prozesseinblick
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
Rosemount™ 648 Wireless Temperaturmessumformer