Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Spezifikationen

Rosemount™ 1495 Messblende
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 2500#
Prozesstemperaturbereich
–196 bis 649 °C (–320 bis 1200 °F)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 304/304L, Edelstahl 316/316L, Edelstahl DIN 1.4571 (316Ti), Alloy C-276, Alloy 400
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Rosemount™ 1496 Messblende mit Flanschverschraubung
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 304/304L, Edelstahl 316/316L, Edelstahl DIN 1.4571 (316Ti), Alloy C-276, Alloy 400, Kohlenstoffstahl
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ 1495 Messblende
  • Lieferbar in Nennweiten von 5 bis 600 mm (2 bis 24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen.
  • Hergestellt in Übereinstimmung mit AGA-, ASME-, ISO-, API- und DIN-Normen.
  • Standardkonfiguration mit scharfkantiger, konzentrischer Bohrung in den Messblenden mit Steck- und Universalausführung.
  • Verfügbarkeit in zahlreichen Werkstoffen ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Prozessbedingungen.
  • Hält hohen Temperaturen und Drücken stand und bietet lange Haltbarkeit.
Rosemount™ 1496 Messblende mit Flanschverschraubung
  • Ordnungsgemäße Positionierung der Messblende ermöglicht zuverlässige und genaue Durchflussmessungen.
  • Druckentnahme mit Gewinde erfordert keine Bohrung für den Flanschanschluss vor Ort und bietet eine einfach zu installierende Lösung.
  • Im Lieferumfang enthaltene Befestigungselemente ermöglichen eine einfache Installation.
  • Lieferbar in Nennweiten bis zu 600 mm (24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten.
  • Anpassungsfähige Flanschverschraubung widersteht hohen Temperaturen und Drücken bis zu ANSI Class 2500.
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 19214 Teil 1 und ASME B16.36.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 1495 Messblende
Rosemount™ 1496 Messblende mit Flanschverschraubung