Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-214C Sensor 3144S Transmitter and 114C Thermowell

Rosemount™ 214C Thermoelementsensor, Messumformer 3144S und Schutzrohr 114C

Spezifikationen

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Anschlussleitungen
Leitungsquerschnitt 0,2 mm² (AWG 24), FEP-Isolierung. Farbcodiert gemäß IEC 60584 oder ASTM E230.
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount 3144S Temperaturmessumformer
Eingang
Doppel- und Einzelsensorfunktion mit Universal-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, T/C, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA/HART®-Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Schnittstelle
Große grafische Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Schnellzugriffstasten, mehreren Zeilen und Prozentbereichsdiagramm
Genauigkeit
Referenzgenauigkeit ±0,05 °C
Stabilität
±0,25 °C für 20 Jahre (Ultra Performance) oder 10 Jahre (Classic Performance)
Diagnose
Basisdiagnose, Integrität des Messkreises, RTD Measurement Protection, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, konfigurierbare Prozesswarnungen
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten)
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2-Zertifizierung und SIL3-fähig gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe Kurzanleitung bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 114C Schutzrohr
Schutzrohrberechnungen
Wirbelfrequenzberechnungen (WFC − Wake-Frequency-Calculation) durch zertifizierte Ingenieure; R21 für den offiziellen Bericht bestellen.
Design-Modifikatoren
Kern-, Durchgangs- und Spitzendurchmesser können für jede Anwendung individuell angepasst werden.
Zertifizierungen/Zulassungen
Werkstoffzertifikat, NACE, CRN (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen)
Produktprüfungen
Externe Druckprüfung, interne Druckprüfung, Farbeindringprüfung, Röntgenprüfung, PMI (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. einer kompletten Liste)

Merkmale

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
  • Mehrere Sensortypen, einschließlich Thermoelemente Typ J, K und T, bieten hohe Anwendungsflexibilität
  • Erfüllung der Anforderungen der ASTM- und IEC-Standards für die Genauigkeitstoleranz von Thermoelementen, was für zuverlässige Leistungsmerkmale sorgt
  • Großer Temperaturbereich von -196 bis 1 200 °C (-321 bis 2 192 °F) bietet Langlebigkeit in verschiedenen Prozessumgebungen.
  • Widerstandsfähigkeit gegen starke Vibrationen erlaubt den Einsatz unter rauen Prozessbedingungen
  • Einzel- oder Doppelelemente in geerdeter oder ungeerdeter Ausführung ermöglichen den Einsatz in diversen Anwendungen
  • Alle Sensortypen und -längen sind mit ¼ Zoll erhältlich was den Industriestandards entspricht
  • Anpassbare und feste Klemmringverschraubungen sowie federbelastete oder verschweißte Adapter erfüllen spezifische Montageanforderungen
  • Gehäuse- und Anschlusskopfoptionen ermöglichen die Anpassung an diverse Prozesse
  • Weltweit geltende Ex-Zulassungen entsprechen den Ex-Schutz-Anforderungen
Rosemount 3144S Temperaturmessumformer
  • Branchenführende Genauigkeit und Zuverlässigkeit sorgen für beste Leistungsmerkmale in wichtigen Steuerungs- und Sicherheitsanwendungen 
  • Langzeitstabilität von 20 Jahren erweitert die Kalibrierintervalle, um Servicearbeiten vor Ort zu reduzieren 
  • 20-jährige beschränkte Garantie bietet Sicherheit und Gewissheit beim Kauf eines Rosemount-Produkts
  • ReadyConnect-Technologie™ enthält eine Plug-and-Play-Sensorkonfiguration, mit der Sie Zeit sparen und Fehler vermeiden können
  • Rosemount X-well Technologie misst Temperaturen bis 650 °C (1202 °F) ohne Prozessanschluss und bietet so geringere Entwicklungs-, Installations- und Wartungskosten.
  • RTD Measurement Protection wandelt Ihre Konfiguration von einer 4-Leiter- in eine 3-Leiter-Konfiguration um, wenn ein Draht gebrochen oder beschädigt ist, und hilft so, Messverluste und Ausfallzeiten zu vermeiden​
  • Bluetooth®-Konnektivität erleichtert Ihnen die Arbeit, macht sie sicherer und effizienter, indem sie die Bedienungsrundgänge vereinfacht, eine einheitliche Benutzererfahrung auf allen Emerson-Geräten gewährleistet und die Notwendigkeit einer Heißarbeitsgenehmigung überflüssig macht
  • Die Messkreisintegritätsdiagnose überwacht kontinuierlich den Zustand des gesamten elektrischen Messkreises, um potenzielle Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten​
  • Hot Backup™-Funktion und Sensordriftalarm mit zwei Sensoren sorgen für eine hohe Integrität der Messungen
  • Thermoelement-Verschleißdiagnose überwacht den Zustand von Thermoelementen im Messkreis, um einen Verschleiß bereits vor dem Ausfall erkennen zu können
  • Geführte Abnahmeprüfungen bieten ein einfaches, schrittweises Verfahren, mit dem Sie sicherstellen können, dass Sie sicher und ordnungsgemäß arbeiten​
  • Doppelkammergehäuse sorgt für hervorragenden Schutz in rauen Umgebungen
Rosemount™ 114C Schutzrohr
  • Montageausführungen mit Gewinde, Flansch, Van Stone und in Schweißausführung mit Schaftprofiloptionen, die Flexibilität in der Anwendung ermöglichen.
  • Die große Auswahl an Schutzrohr-Werkstoffen (von Edelstahl bis hin zu exotischen Werkstoffen) erfüllt unterschiedliche Prozessspezifikationen.
  • Optionale Berichte der Wirbelfrequenzberechnung gewährleisten, dass das Schutzrohr-Design mit den Prozessbedingungen kompatibel ist.
  • Flexible Design-Modifikatoren für die Stärke von Kern, Durchgang und Spitze ermöglichen eine individuelle Anpassung für besondere Anwendungsanforderungen.
  • Die Van Stone-Ausführung lässt für die Wirtschaftlichkeit unterschiedliche Flanschwerkstoffe vom Schaft zu.
  • Schutzrohroptionen, einschließlich NACE, Werkstoffzertifikat und PMI, stellen die Rückverfolgbarkeit oder Kompatibilität des Werkstoffs sicher.
  • Spezielle Prüfungsoptionen, einschließlich externem hydrostatischen Drucktest, Farbeindringprüfung und viele mehr, um Prozessanforderungen zu erfüllen.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
Rosemount 3144S Temperaturmessumformer
Rosemount™ 114C Schutzrohr